Półki urządzeniowe Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półki urządzeniowe do mocowania ramowego. Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półki urządzeniowa do mocowania ram Szerokość szafy: 600 i 800 mm Do mocowania ramowego, do montażu w szafach bez mocowania 482,6 mm (19"), szerokość szafy: 600 i 800 mm, obciążalność: 50 kg/100 kg. Czytaj więcej Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych do montażu do ramy szafy VX i do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań DK i TS Do późniejszego przezbrajania zamontowanych na stałe półek urządzeniowych na pełne wysuwanie poprzez wymianę istniejących trzpieni mocujących lub szyn montażowych (wersja dla dużych... Czytaj więcej