Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szyny profilowe

Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych.

Szyny profilowe

Profile adapterowe, 19" do VX, VX SE

Do mocowania komponentów elektronicznych, ram nośnych kart oraz innych elementów zabudowy 19". Do celów częściowej rozbudowy, profile adapterowe mogą zostać przycięte.

Szyny profilowe

Szyny profilowe standard, 482,6 mm (19") do VX IT

Nadaje się do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny montażowej lub do 19" zabudowy częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów...

Szyny profilowe

Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT

Szyny profilowe wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Szyny profilowe

Profile adapterowe, 482,6 mm (19") do TS, VX SE

Do mocowania ram nośnych kart oraz innych elementów wbudowanych, w celu częściowej rozbudowy profile adapterowe można przyciąć.

Szyny profilowe

Profile adapterowe, 482,6 mm (19") do tylnej strony szafy TS

Do montażu obustronnego ram nośnych kart oraz mocowania szyn ślizgowych.

Szyny profilowe

Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Szyny profilowe w kształcie "L" wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Szyny profilowe

Szyny profilowe 19" (482.6 mm) do FlatBox

Kątownik L-kształtny jako 2. płaszczyzna mocowania.

Szyny profilowe

Szyny profilowe 19" do obudów DK PS, CS New Basic

Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych i w obudowach outdoor CS New Basic.

Szyny profilowe

Druga płaszczyzna mocowania do Data Rack

Do mocowania komponentów sieciowych 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych.

Szyny profilowe

Łącznik szeregowy do Data Rack

Do budowy szeregów stelaży rozdzielaczy lub prowadzenia kabli pomiędzy szafami Data Rack.

Szyny profilowe

Osłona magnetyczna do VX IT

Do opcjonalnego osłonięcia przednich otworów systemu.

Szyny profilowe

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Szyny profilowe

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Szyny profilowe

OCP adaptor 21" to 19"

Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack.