Akcesoria do VX IT Szyny ślizgowe Szyny ślizgowe zapewniają dodatkową powierzchnię podparcia dla komponentów instalowanych na płaszczyźnie 19", przejmują ciężar ciężkich komponentów zabudowy. Szyny ślizgowe Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe do VX IT Do montażu na płaszczyźnie mocowania 19". Czytaj więcej Szyny ślizgowe Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania. Czytaj więcej Szyny ślizgowe Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości do VX IT, TE, TX CableNet Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania. Czytaj więcej Szyny ślizgowe Szyna ślizgowa 2 U, montaż na stałe, do dużych ciężarów do VX IT Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania, do szyn profilowych 19" standard i szyn profilowych 19" dynamic w VX IT. Czytaj więcej