Wszystko to, co jest potrzebne do zabudowy szaf sterowniczych: bogata oferta akcesoriów do wszelkich zastosowań. Uniwersalność, łatwość montażu, opłacalność i dostępność wprost z magazynu.
Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory. Łatwa technika przyłączeniowa i efektywna energetycznie regulacja obrotów.
Akcesoria do szaf oferują elastyczne możliwości rozbudowy, a także transportu lub stabilizacji szaf. Nóżki poziomujące, rolki i akcesoria do transportu, płyty podłogowe, przegrody systemowe, zabezpieczenia...
Różne rodzaje ścian bocznych umożliwiają zamknięcie otwartych boków systemów szaf szeregowych i szaf IT w zależności od wymagań, z wysokim stopniem ochrony lub bez użycia narzędzi.
Seryjne wkładki zamków można wymienić na wszelkiego rodzaju uchwyty i inne system zamknięć. Przycisk to praktyczna alternatywa dla szybkiego, nie wymagającego kluczy otwierania szaf wolnostojących i...
Akcesoria do elastycznego wprowadzania kabli do systemowych szaf i obudów oraz efektywnego prowadzenia kabli w obudowach i w szafach z zabudową 19": Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie...
Półki i miejsca do stawiania są możliwe przy ramie szafy lub płaszczyźnie 19". Szyny teleskopowe i uchwyty uzupełniają paletę półek urządzeniowych, które montuje się w...
Materiały uziemieniowe do wykonania bezpiecznego podłączenia przewodu ochronnego spełniającego wymagania VDE i dyrektywy niskonapięciowej. Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego...
Kompaktowe PDU pozwalają na wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział energii. Montaż w szafach serwerowych IT odbywa się bez użycia narzędzi, w przestrzeni Zero-U. Liczne funkcje pomiaru energii i...
Jedno lub dwa źródła zasilania, jedna lub trzy fazy, redundancja uzyskana jest przez zmianę kierunku wsuwania modułów gniazd. Opcjonalny pomiar napięcia, prądu i zużycia.
Przystosowana do instalacji komponentów zarówno prądu stałego, jak i zmiennego, wysuwany przód instalacji zapewnia optymalny dostęp do okablowania z góry i od spodu.
Ukierunkowane prowadzenie powietrza do zainstalowanych komponentów, separacja powietrzna wolnych obszarów i na obwodzie płaszczyzny montażowej 19", redukuje straty przepływu oraz znacznie zwiększa...