Uziemienie Systemy szyn PE/PEN Systemy szyn PE/PEN. Systemy szyn PE/PEN Wsporniki szyn zbiorczych Przewód N Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN. Czytaj więcej Systemy szyn PE/PEN Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami. Czytaj więcej Systemy szyn PE/PEN Kątownik mocujący PE/PEN do VX Do mocowania szyn zbiorczych PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 i 80 x 10 mm. Czytaj więcej Systemy szyn PE/PEN Złączka szeregowa PE/PEN E-Cu Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyny zbiorczej, kątownika mocującego i złączki szeregowej, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1. Czytaj więcej