VX25 Ri4Power Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Szybki montaż systemu przy użyciu innowacyjnych komponentów modułowych. Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Ściana boczna przestrzeni funkcyjnej do VX Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej Do zamknięcia otworów do wprowadzania kabli. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Płyta montażu częściowego do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej Z możliwością prowadzenia okablowania lub bez, do bezpośredniego mocowania do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Płyta mocująca do przestrzeni przyłącza kabli Do montażu systemów przyłączeniowych kabli z szynami zbiorczymi Maxi-PLS. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej do VX Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej Do zakrycia oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z płytą kołnierzową. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Szyna nośna wyłączników mocy Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Kątownik montażowy do szyny nośnej wyłączników mocy Do przymocowania szyny nośnej wyłączników mocy. Do produktu Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB). Do produktu