Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Zewnętrzny wyświetlacz REM RD 96 do analizatora sieci REM 801

Do konfigurowania i wyświetlania parametrów i wartości pomiarowych analizatora sieci REM 801 oraz jego modułów rozszerzeń.

Energy meter accessories

Moduł połączeniowy REM 800-CON

Do integrowania zdalnych punktów pomiarowych.

Energy meter accessories

Moduł pomiaru prądu

Do rozbudowy modułowego analizatora sieci REM 801 o maks. 92 kanały pomiaru prądu lub integracji zdalnych komponentów systemu itp.

Energy meter accessories

Cyfrowy moduł wejściowy REM 800-DI 14

Cyfrowy moduł wejściowy poszerza zakres funkcji analizatora sieci REM 801 o kolejne 14 wejść cyfrowych.