Rozdzielnice instalacyjne Ri4Power ISV Moduły rozbudowujące System szybkiego montażu z precyzyjnym ustawieniem dla rozdzielnic instalacyjnych ISV. Moduły rozbudowujące Moduł zabezpieczenia przed dotykiem Do osłony wolnych powierzchni montażowych, osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł płyt montażowych Z płytą montażową, osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł szyn nośnych urządzeń Do wmontowania zacisków szeregowych, rozłączników itp. Z szynami nośnymi 35/15 mm. Osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł urządzeń montowanych szeregowo Do mocowania urządzeń montowanych szeregowo, osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł rozłącznika bezpiecznikowego NH Odpowiedni do zamocowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH do montażu na płycie, osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Poprzeczka do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 2/3 do zabudowy płyt montażowych. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm). Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł wyłącznika mocy Do zamocowania popularnych wyłączników mocy do 250 A lub 630 A. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł miejsca licznika Moduł otwarty do wewnętrznych pomiarów. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł szyn zbiorczych N/PE Do mocowania szyn zbiorczych N i PE. Osłona plombowana. Do produktu Moduły rozbudowujące Moduł szyn zbiorczych do komponentów bezpiecznikowych Do mocowania szynowych podstaw bezpiecznikowych i rozłączników bezpiecznikowych NH. Do produktu