- Numer artykułu:
- SV 9345.724
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wałek miedziany
Śruby przyłączeniowe
- Prąd znamionowy maksymalny
- 500 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 4~
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Liczba biegunów
- 4-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 185 mm
Wysokość: 300 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- Eaton
- Pasuje do producenta (typu)
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,419 kg
- Masa brutto
- 3,542 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,16
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 500 A, 690 V, 4-bieg., odgałęzienie kabla dolne, do rozdzielnic firmy:, Eaton