Systemy szyn zbiorczych RiLine Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Listwa wtykowa do adapterów/wsporników OM Do poszerzenia szerokości montażowej. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Pin połączeniowy do adapterów/wsporników OM Do mechanicznego łączenia adapterów OM/wsporników. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria PinBlock do ramy nośnej Do bezpiecznego zamocowania i pozycjonowania styczników układu rozruchowego. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria PinBlock Plus do startera ze zwiększonym mocowaniem ochronnym Do starterów z podwyższonym mocowaniem stycznika. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Szyna nośna 35 x 10 mm do adapterów/wsporników OM Do zamocowania na szynie adapterowej lub ramie nośnej. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Szyna nośna 35 x 15 mm do adapterów/wsporników OM Do mocowania na szynach adapterowych. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Szyna nośna 35 x 7,5 mm do adapterów/wsporników OM Do montażu na adapterach OM o szerokości 55 mm. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Przewody podwójne dla adapterów OM z zaciskiem z odciągiem 2,5 – 16 mm² Przyłączeniowe przewody wstępnie konfekcjonowane do indywidualnego przyłączania maks. liczby urządzeń przełączających na adapter. Czytaj więcej Adaptery OM/wsporniki – akcesoria Ramy nośne do adapterów/wsporników OM Do adapterów o szerokości 45 mm/55 mm. Czytaj więcej