Systemy szyn zbiorczych RiLine Adaptery przyłączeniowe Prąd znamionowy do 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A, 3- i 4-biegunowe, odprowadzanie przewodów na górze/na dole. Adaptery przyłączeniowe Adaptery przyłączeniowe Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 60 mm. Czytaj więcej Adaptery przyłączeniowe Adapter przyłączeniowy - zestaw uzupełniający do montażu 4-biegunowego Dodatkowy 1-biegunowy moduł do uzupełnienia 3-biegunowego adaptera przyłączeniowego (SV 9342.310/9342.320) w montażu 4-biegunowym. Czytaj więcej