Rozdział mocy Systemy szyn zbiorczych Systemy szyn zbiorczych RiLine do indywidualnej zabudowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Kompletne rozwiązania do 1600 A do zastosowań AC lub DC Systemy szyn zbiorczych Systemy szyn zbiorczych RiLine Compact Do 160 A, 3-bieg., proste wtykanie komponentów bez użycia narzędzi, pełna ochrona przed dotykiem. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych Systemy szyn zbiorczych Mini-PLS Do 250 A, odstęp między osiami 40 mm, 3-biegunowe, blokada zatrzaskowa z przodu, możliwość zabudowy wsporników, ochrona przed dotykiem. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych Systemy szyn zbiorczych RiLine Do 1600 A, odstęp między osiami 60 mm, 3- i 4-biegunowe, ochrona przed dotykiem, na wszystkie rynki świata. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych Komponenty bezpiecznikowe RiLine Innowacyjne komponenty bezpieczeństwa do zastosowań IEC lub UL do 630 A. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych Akcesoria RiLine Wsporniki szyn zbiorczych 1-/2-biegunowe, szyny zbiorcze E-Cu, warstwowe szyny miedziane (zaciski przyłączeniowe przewodów i zaciski płytkowe, blok przyłączeniowy i pokrywa systemowa) Czytaj więcej