Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Mocowanie szyn w zależności od wspornika od 30 x 10 do 100 x 10 mm. Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Wsporniki szyn zbiorczych Do systemów szyn zbiorczych 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Czytaj więcej Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Elementy wtykowe do adaptacji wymiarów szyn Do adaptacji wymiarów szyn od 30 x 10 do 60 x 10 w odstępach co 10 mm. Czytaj więcej Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Elementy dystansowe do redukcji szerokości szyn Do redukcji szerokości szyn w odstępach co 10 mm. Czytaj więcej Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Mocowanie systemowe Czytaj więcej