Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Systemy szyn zbiorczych do 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Technika przyłączeniowa Opcje dla wszystkich typów podłączeń dla tych systemów szyn zbiorczych. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Szyny zbiorcze E-Cu Wymiary od 12 x 5 do 120 x 10 mm. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Zabezpieczenie przed dotykiem Szczelne zamknięcie dookoła. Czytaj więcej Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Wspornik szyn zbiorczych, 3-biegunowy Mocowanie szyn w zależności od wspornika od 30 x 10 do 100 x 10 mm. Czytaj więcej