Pokrywa Zestaw do osłony szyn rozdzielczych (pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych Jean Müller)

Do pokrycia systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, wykonana do uchwycenia urządzeń ABB (typ SlimLine) lub Siemens (Typ 3NJ62). Pokrywy przestrzeni szyn zbiorczych o wysokości 200 mm odgradzają przestrzeń szyn zbiorczych od przestrzeni urządzeń bezpiecznie dla palców, w klasie ochrony IP 20. Pokrywę można zamówić w firmie ABB pod numerem katalogowym NHP 407062R000X. Przy wysokości szafy 2000 mm należy pokryć wysokość 1500 mm, przy wysokości szafy 2200 mm - wysokość 1700 mm.