Ri4Power TS 8 Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Szybki montaż systemu przy użyciu innowacyjnych komponentów modułowych. Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową Moduły podstawowe do rozbudowy wewnętrznej. System do montażu jednoosobowego. Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Montaż wyłącznika mocy Do łatwej zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych. Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej Poziomy podział (półki) przestrzeni funkcjonalnych. Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny) Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej. Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB). Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Zestaw montażowy pola sprzęgłowego do szafy szyn zbiorczych lub prowadzenia pionowego Do szafy szyn zbiorczych lub prowadzenia pionowego szyn zbiorczych, służy jako podpora stopowa dla stojącego pionowo systemu szyn Maxi-PLS/Flat-PLS. Czytaj więcej Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 System chassis do pola wyłączników Do montażu systemu szyn zbiorczych Maxi-PLS lub Flat-PLS bezpośrednio poniżej lub powyżej wyłącznika mocy. Czytaj więcej