Rozdział mocy Ri4Power TS 8 Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A. Ri4Power TS 8 Systemy szeregowe TS 8, rozdział mocy Systemy szeregowe TS 8 do rozdzielni niskiego napięcia ze świadectwem typu wg IEC 61 439-1/-2 i DIN EN 61 439-1/-2. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych RiLine Do 1600 A, odstęp między osiami 60 mm, 3- i 4-biegunowe, ochrona przed dotykiem, na wszystkie rynki świata. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS Perfekcyjna technika systemowa o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, łatwe i bezstopniowe mocowanie na 4 płaszczyznach mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych Flat-PLS Wielowariantowa struktura systemowa ze zwykłymi płaskimi szynami miedzianymi. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm Systemy szyn zbiorczych do 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Technika połączeń Do łączenia ze sobą szyn Maxi-PLS i Flat-PLS, z systemami szyn RiLine60 lub wyłącznikami mocy. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 System osłon typ 1 Do osłonięcia części pod napięciem i spełnienia wewnętrznej klasy ochrony IP 2X i IP XXB. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Systemy osłon typ 2b Do bezpiecznej osłony pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i komponentów instalacyjnych 185 mm. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4 Szybki montaż systemu przy użyciu innowacyjnych komponentów modułowych. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Wyposażenie pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych Łatwy montaż, doskonała ochrona przed dotykiem, bezpieczne rozłączanie. Czytaj więcej Ri4Power TS 8 Akcesoria Czytaj więcej