- Numer artykułu:
- SK 2541.235
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję, do prostego montażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 160 mm
Wysokość: 110 mm
Głębokość: 8 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,752 kg
- Masa brutto
- 0,9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
-
SZ Płyta szczelinowa z blachy, blacha stalowa, SxWxG: 160 x 110 x 8 mm