Akcesoria do klimatyzacji

Sterowanie/regulacja

Do zwiększenia efektywności i optymalnego sterowania (np. do zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii) systemów klimatyzacji.

Sterowanie/regulacja

Interfejs IoT

Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących fizyczne warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły...

Sterowanie/regulacja

Adapter Blue e IoT

W połączeniu z interfejsem IoT (3124.300) adapter umożliwia inteligentne połączenie klimatyzatorów serii Blue e w sieć.

Sterowanie/regulacja

Adapter ModBus do wentylatorów filtrujących EC

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Sterowanie/regulacja

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Wyłączniki nadprądowe i wyłączniki mocy do zabezpieczenia przewodu zasilającego klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+. Klimatyzatory i chillery Blue e+ są samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie...

Sterowanie/regulacja

Wskaźnik i regulator temperatury

Do montażu w drzwiach, wzgl. ścianie szafy sterowniczej.

Sterowanie/regulacja

Termostat Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej

Regulator temperatury polecany jest szczególnie do wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników ciepła, ale również jako nadajnik sygnału do monitorowania temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.

Sterowanie/regulacja

Czujnik temperatury do klimatyzatorów Blue e+, chillerów Blue e+

Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów Blue e+ według indywidualnego punktu pomiarowego w szafie sterowniczej (regulacja według czujnika zewnętrznego) i za wylotem zimnego powietrza w szafie sterowniczej (regulacja według...

Sterowanie/regulacja

Higrostat

Załącza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu nastawionej wilgotności względnej w szafie sterowniczej. Dzięki niemu wilgotność względna jest powyżej punktu rosy i nie dochodzi do kondensacji na...

Sterowanie/regulacja

Adapter mocowania do regulacji temperatury wewnętrznej i higrostatu w szafie sterowniczej

Z możliwością przykręcenia kabli prowadzących do odpowiednich odbiorników, jak wentylatory filtrujące oraz grzałki do szaf sterowniczych. W połączeniu z dławikami służy także jako...

Sterowanie/regulacja

Regulator obrotów

Sterowanie/regulacja

Kabel master/slave do systemu magistral SK-Bus

System magistral BUS SK umożliwia wzajemną komunikację klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda ze sterownikiem e-Comfort. Konfiguracja typu master-slave zapewnia osiągnięcie optymalnych...

Sterowanie/regulacja

Adapter Master/Slave do Thermoelectric Cooler

Adapter master-slave umożliwia wzajemną komunikację do 5 Thermoelectric Cooler.

Sterowanie/regulacja

Transformator pierścieniowy Przyłącze pierwotne 115 V/400 V

Do zasilania elektrycznego wymiennika ciepła powietrze/woda do zabudowy naściennej w wersji 230 V. Dostępne z przyłączem pierwotnym 115 V lub 400 V.