Klimatyzacja

Klimatyzacja outdoor

Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie. Nasze rozwiązania klimatyzacji Outdoor idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych. Poza szczególnie efektywnymi energetycznie klimatyzatorami można zastosować np. również wentylatory filtrujące z osłoną przed wodą strumieniową, grzałki lub chillery Blue e+ z odpowiednią opcją „Outdoor”.

Klimatyzacja outdoor

Wentylatory filtrujące Blue e+

Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 1160 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Klimatyzacja outdoor

Wentylatory filtrujące Blue e+ z technologią EC

Energooszczędna wersja z technologią EC wyróżnia się nie tylko tym, że jako pierwsza obsługuje IoT. Wentylator filtrujący Blue e+ otwiera także drzwi do wielu innych korzyści – od...

Klimatyzacja outdoor

Osłona przed wodą strumieniową do podwyższenia klasy ochrony

Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.

Klimatyzacja outdoor

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają...

Klimatyzacja outdoor

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od 1000 W), klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.

Klimatyzacja outdoor

Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w...

Klimatyzacja outdoor

Ogrzewanie do szaf sterowniczych z wentylatorem

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w...

Klimatyzacja outdoor

Systemy Direct Air Cooling (DAC) do obudowy wielofunkcyjnej

Direct Air Cooler w wersji dachowej do montażu w obudowie wielofunkcyjnej (MFG). Produkt nadaje się idealnie do bardzo efektywnego kompensowania dużych mocy stratnych przy niskim delta T w MFG. Dzięki zastosowaniu wysoce efektywnego...