Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa dachowa

Numer artykułu: SK 3210.540

Do montażu na powierzchni dachu. Moc chłodnicza 1,87 kW – 4 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Szczególnie polecane do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Elastyczne możliwości podłączenia wody.

Zestaw przyłączeniowy do wymienników ciepła powietrze-woda

Numer artykułu:
SK 3210.540
Wersja
Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
Opis produktu
Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Wymiennik ciepła powietrze/woda jest instalowany na dachu szafy sterowniczej i posiada elastyczne możliwości podłączenia wody.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Mata uszczelniająca
Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza
L 35 W 10 przy 400 l/h: 4 kW
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 102 W
Przy 60 Hz: 125 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,25 A
Przy 60 Hz: 0,3 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
1 ‐ 10 bar
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody
1 °C...30 °C
Przyłącza wody
Końcówka węża ½"
G ⅜" gw.zewn.
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
1 °C...70 °C
Wymiary
Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 475 mm
Klasa ochrony
IP 65 dostępne na zapytanie
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik ochrony transformatora: 3,5...5 A
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Opak.
1 szt.
Waga netto
36,1 kg
Masa brutto
38 kg
Numer taryfy celnej
84158300
EAN
4028177429987
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa dachowa, 4,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, sterownik Comfort, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 597 x 417 x 475 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne