Klimatyzatory

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Montaż zewnętrzny lub wewnętrzny w drzwiach i ścianach poprzez standardowe wycięcia montażowe. Zintegrowane elektryczne odparowanie kondensatu. Moc chłodnicza 0,3 kW – 5,8 kW. Od 0,3 kW dostępne również z energooszczędną technologią Blue e+. Klasy ochrony: IP54 / IP55 / IP56, UL Type 3R/4, 12 i NEMA 4X. Klimatyzatory do zabudowy naściennej, dostępne również do zastosowań w chemii i na zewnątrz budynków.

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator naścienne Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Klimatyzatory Blue e+ S ze sprawdzoną technologią Blue e+ oferują najwyższą na świecie efektywność energetyczną. Z tym wiąże się także redukcja śladu węglowego maszyn i...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator naścienne Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ w klasach mocy od 1600 W do 5800 W. Dzięki zastosowaniu komponentów z regulacją obrotów i technologii Heat Pipe osiągają średnio 75 %...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ w wersji chemicznej 1,6 kW - 5,8 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ w wersji chemicznej w klasach mocy od 600 W do 5800 W. Specjalne lakierowanie części zapewnia optymalną ochronę dla wymagających środowisk – przede...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ IT

Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. Łącza interfejsu IoT umożliwiają komunikację z różnymi systemami...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od 1000 W), klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.