Obudowy Ex Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Numer artykułu: KEL 9202.600

Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne

Numer artykułu:
KEL 9202.600
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 9011
Zakres dostawy
Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 350 mm
Głębokość: 150 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Tak
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Tak
Materiały podstawowe
Tworzywo sztuczne
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,085 kg
Masa brutto
4,285 kg
Numer taryfy celnej
94037000
EAN
4028177138247
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
KE Obudowa Ex, SxWxG: 250x350x150 mm, nienasycony poliester wzmacniany włóknem szklanym, z płytą montażową, Pusta obudowa z drzwiami na zawiasach
Atesty
ATEX
Certyfikaty
Klasa ochrony
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne