Obudowy ze stali nierdzewnej 1.4301 ,(AISI 304) i stali nierdzewnej 1.4404, (AISI 316L). Identyczna zasada konstrukcji jak w przypadku blachy stalowej. Łatwa zabudowa wewnętrzna. Szybki demontaż drzwi.
Pulpity stojące ze stali nierdzewnej 1.4301, (AISI 304), gotowy do montażu moduł z wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach. Łatwa obsługa dzięki zatrzaskowemu ustawiaczowi...
Systemy szaf PC na bazie VX SE ze stali nierdzewnej 1.4301, (AISI 304). Identyczna zasada konstrukcji jak w PC z blachy stalowej. Praktyczne drzwi tylne umożliwiają łatwy dostęp do prac serwisowych. Wysokie zabezpieczenie...