Technika rozbudowy 19" (482,6 mm) Szyny profilowe Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych. Szyny profilowe Elementy adapterowe, 482,6 mm (19") do VX, VX SE Element 1 U profili adapterowych. Do montażu pojedynczych ram nośnych modułów i innych elementów zabudowy 19". Czytaj więcej Szyny profilowe Profile adapterowe, 19" do VX, VX SE Do mocowania komponentów elektronicznych, ram nośnych kart oraz innych elementów zabudowy 19". Do celów częściowej rozbudowy, profile adapterowe mogą zostać przycięte. Czytaj więcej