Technika rozbudowy 19" (482,6 mm) Rama wychylna Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°. Rama wychylna Rama wychylna, mała do VX, VX SE, AX, 600 mm i szaf o szerokości 800 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX małej i płyty montażu częściowego VX Do montażu ramy wychylnej małej w AX, VX, SE lub płyty montażu częściowego (w połączeniu z zawiasami do płyty montażu częściowego). Czytaj więcej Rama wychylna Rama wychylna, duża do VX, szerokości szaf 600, 800 i 1200 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Blokada ramy wychylnej Utrzymuje ramę wychylną w pozycji otwartej. Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX dużej Do montażu ramy wychylnej dużej. Czytaj więcej Rama wychylna Zawias 180° do ramy wychylnej VX dużej Do zwiększenia kąta otwarcia ze 130° do 180° w przedniej pozycji montażowej. Czytaj więcej Rama wychylna Szyna ślizgowa do ramy wychylnej Do podparcia ciężkich elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19") w ramie wychylnej. Czytaj więcej