Prowadnica kabli

Prowadzenie i mocowanie kabli

Istnieją różne możliwości mocowania kabli, które można zastosować zarówno w szafie, jak i w cokole. Przez przeniesienie mocowania kabli do części cokołowej, w szafie pozostaje więcej przestrzeni montażowej, którą zwykle traci się przez uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia. Systemy prowadzenia kabli, jak np. koryta kablowe i systemy prowadzenia kabli 19" służą do strukturalnego układania przewodów w szafie.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Kanały kablowe i akcesoria

Mocowanie koryt kablowych Rittal poza otworami DIN uwzględnia również otworowanie w siatce wymiarowej 25 mm, dzięki czemu montaż nie wymaga żadnej obróbki mechanicznej. Montaż polega po prostu na...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyny o profilu kątowym i C

Szyny o profilu kątowym i C.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt węża kablowego

Do węża kablowego, istnieje możliwość mocowania przy użyciu standardowych opasek kablowych, mocowanie kabli przy wlocie/wylocie węża kablowego.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wąż kablowy

Do bezpiecznego prowadzenia kabli, np. od szafy sterowniczej lub płyty montażowej do drzwi.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Opaski kablowe

Do mocowania kabli w profilu szafy lub systemowych elementach montażowych, należy po prostu przełożyć przez okrągłe otwory systemu.