Systemy szynowe Szyny nośne Do montażu ciężkich podzespołów takich jak transformatory lub izolatory. Szyny nośne Szyna nośna 75 x 20 mm do VX, TS, VX SE Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory. Czytaj więcej Szyny nośne Szyna nośna 65 x 42 mm do VX, TS, VX SE Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory. Czytaj więcej Szyny nośne Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Śruby hakowe i otwory podłużne szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania. Czytaj więcej