Systemy szynowe Szyny chassis Do indywidualnej rozbudowy wewnętrznej i stworzenia dodatkowych płaszczyzn montażowych. Szyny chassis Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych. Czytaj więcej Szyny chassis Szyna montażowa chassis 23 x 64 mm do VX, VX SE Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Czytaj więcej Szyny chassis Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Czytaj więcej Szyny chassis Szyna systemowa chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna do VX, VX SE Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Czytaj więcej