Systemy szynowe Szyny nośne wg EN 60 715 i akcesoria Do bezpośredniego montażu zatrzaskowego komponentów. Szyny nośne wg EN 60 715 i akcesoria Szyna nośna zgodnie z PN-EN 60 715 Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715. Czytaj więcej Szyny nośne wg EN 60 715 i akcesoria Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715. Czytaj więcej Szyny nośne wg EN 60 715 i akcesoria Zatrzask montażowy do szyn nośnych Do szybkiego i bezpiecznego mocowania kanałów kablowych, płyt montażowych, szyn profilowych na szynie nośnej 35/7,5 i 35/15 według PN-EN 60 715. Czytaj więcej