Zabudowa wewnętrzna Elementy mocujące Rozmaite akcesoria do mocowania, jak nakrętki klatkowe, nakrętki nasuwane, śruby i różne elementy montażowe do wygodnej i efektywnej zabudowy szaf. Elementy mocujące Elementy montażowe do systemów szyn Elementy montażowe do systemów szyn. Czytaj więcej Elementy mocujące Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym Pasuje do nakrętek zatrzaskowych, nakrętek nasuwanych, nakrętek klatkowych i nakrętek wtykowych. Czytaj więcej Elementy mocujące Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń... Czytaj więcej Elementy mocujące Śruby samogwintujące Do otworów okrągłych o średnicy 4,5 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach montażowych chassis. Czytaj więcej Elementy mocujące Śruby samogwintujące W jednym cyklu roboczym napunktować, wywiercić i przykręcić za pomocą narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych. Dla grubości blachy: 0,8 – 3 mm. Czytaj więcej