Akcesoria do AX Drzwi wewnętrzne Istnieją rozmaite możliwości mocowania półek i archiwizowania dokumentów, montowania instrumentów wskaźnikowych i do obsługi. Drzwi wewnętrzne Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Listwa otworowa drzwiowa do AX stal nierdzewna Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi, do mocowania poprzeczek montażowych, szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, blokady drzwi. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Skrytka Do bezpiecznego przechowywania, pojemność do 10 szt. CD/DVD. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej zmienna szerokość Do mocowania w listwie otworowej drzwi w dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego Do naklejenia na powierzchnię wewnętrzną drzwi. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Kieszeń na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią Z przezroczystą kieszenią i samoprzylepną częścią tylną. Czytaj więcej Drzwi wewnętrzne Blokada drzwi do AX Do zabezpieczenia otwartych drzwi. Możliwość montażu bez obróbki mechanicznej obudowy. Czytaj więcej