Szafy sterownicze

Obudowy sterownicze Kompakt

Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o średnim zapotrzebowaniu na miejsce. Spełniają najwyższe wymagania ochrony przed korozją i klasy ochrony do IP 66. Obudowy naścienne umożliwiają łatwą zabudowę i elastyczne wprowadzanie kabli.

Obudowy sterownicze Kompakt

E-Box KX, blacha stalowa

Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Obudowy sterownicze Kompakt

E-Box KX Stal nierdzewna

E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjnie zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.

Obudowy sterownicze Kompakt

Obudowa sterownicza Kompakt AX

System Perfection. Nowa obudowa sterownicza Kompakt AX oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w montażu i zabudowie wnętrza.

Obudowy sterownicze Kompakt

Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego AX

Obudowy AX z tworzywa sztucznego do wyboru z szybą lub bez optymalnie nadają się do zastosowań na zewnątrz budynków. Liczne występy mocujące umożliwiają indywidualną zabudowę wnętrza w...

Obudowy sterownicze Kompakt

Szafa bazowa AX, stal nierdzewna

Obudowy z wytrzymałej stali nierdzewnej są wyposażone w zintegrowany system przetłoczeń, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie rozbudować system bez konieczności wiercenia otworów.

Obudowy sterownicze Kompakt

Obudowy naścienne EL

Trzyczęściowa obudowa naścienna z płaszczyzną mocowania 19” i ozdobnymi drzwiami szklanymi. Wychylna część środkowa zapewnia optymalny dostęp z przodu i z tyłu do zainstalowanych...

Obudowy sterownicze Kompakt

Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną...

Obudowy sterownicze Kompakt

Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna

Obudowa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej z płytą montażową.