Szafy sterownicze

Obudowy małogabarytowe

Małogabarytowe obudowy z dużą różnorodnością wariantów: obudowy poliwęglanowe PK, aluminiowe GA, małogabarytowe KX, blaszane w wersjach jako skrzynki zaciskowe z kołnierzem i bez, obudowy typu E-Box i Bus. Obudowy naścienne spełniają najwyższe wymagania w zakresie ochrony komponentów elektrycznych do małych zastosowań sterowniczych. Stopień ochrony do IP66.

Obudowy małogabarytowe

Obudowy poliwęglanowe PK

Obudowy ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu, do wyboru z szarą lub przezroczystą pokrywą. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki...

Obudowy małogabarytowe

Obudowy z odlewów aluminiowych GA

Solidna obudowa naścienna z odlewu aluminiowego, lakierowana. Klasa ochrony IP 66. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia dzięki optymalnej ochronie przed korozją. Łatwa zabudowa wewnętrzna.

Obudowy małogabarytowe

Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej

Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.

Obudowy małogabarytowe

Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, z płytą kołnierzową

Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX z kołnierzem umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza oraz łatwe wprowadzanie okablowania przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni.

Obudowy małogabarytowe

Skrzynka zaciskowa KX Stal nierdzewna

Obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.

Obudowy małogabarytowe

E-Box KX, blacha stalowa

Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Obudowy małogabarytowe

E-Box KX Stal nierdzewna

E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjnie zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.

Obudowy małogabarytowe

Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z zamknięciem dźwigienkowym mini

Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.

Obudowy małogabarytowe

Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.

Obudowy małogabarytowe

Obudowy typu Bus KX Stal nierdzewna

Obudowy typu Bus KX ze stali nierdzewnej umożliwią łatwą dostępność dzięki seryjnym zawiasom 180° i dysponują wysoką klasą ochrony IP 66.

Obudowy małogabarytowe

Skrzynki zaciskowe KL

Obudowa naścienna z pokrywą z blachy stalowej lub stali nierdzewnej, w wersjach z kołnierzem w klasie ochrony IP55 oraz bez kołnierza w klasie ochrony IP66. Łatwy montaż naścienny dzięki otworom w tylnej...

Obudowy małogabarytowe

Obudowy typu Bus BG Stal nierdzewna

Obudowa magistrali ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z zawiasami 180°. Stopień ochrony IP 66.