Hygienic Design Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Numer artykułu: HD 4000.014

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu.

Numer artykułu:
HD 4000.014
Wersja
Nachylenie dachu 30° do przodu
Materiał
Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Płyta montażowa: blacha stalowa
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Zakres dostawy
Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z wetkniętą uszczelką
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 760 mm
Wysokość z przodu: 810 mm
Wysokość z tyłu: 981 mm
Głębokość: 300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
705 mm x 735 mm
Kąt otwarcia drzwi
125°
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Opak.
1 szt.
Waga netto
44,8 kg
Masa brutto
45,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne