- Numer artykułu:
- HD 4000.240
- Wersja
- bez mocowania do podłoża
- Korzyści
- Minimalizowanie czasu czyszczenia dzięki całkowicie zakrytym i trwale uszczelnionym gwintom
- Wyrównanie nierówności podłogi o kącie do 10° dzięki elastycznej podstawie
- Szeregowanie jest możliwe również przy nierównościach podłogi dzięki dużemu zakresowi poziomowania
- Certyfikat według 3-A Sanitary Standards
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
- Obciążalność
- Maks. 7000 N statycznie na nóżkę poziomującą
- Wymiary
- Gwint: M12
- Pasujący do
- Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
VX
VX SE
TS
- Zakres poziomowania
- 122 ‐ 175 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,342 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
-
HD Nóżki poziomujące, bez mocowania do podłoża, stal nierdzewna, 1.4301