- Numer artykułu:
- SZ 7993.146
- Opis produktu
- Adapter montażowy wyłącznika głównego do instalowania w systemie szaf sterowniczych Rittal VX25, TS 8 i VX SE. Adapter montażowy wyłącznika głównego pozwala na zainstalowanie dźwigni wyłącznika głównego w drzwiach szafy sterowniczej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Uchwyt wyłącznika
Rama uszczelniająca
Pianka polietylenowa
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 500 mm
- Możliwości montażu
- Uchwyt do przymocowania napędu obrotowego montuje się bezpośrednio przed drzwiami, na jednej lub dwóch szynach systemowych chassis
- Wskazówki dotyczace montażu
- Istnieje możliwość indywidualnego wykonania otworu do przeprowadzenia napędu obrotowego. Do tylnej części ramy uszczelniającym jest dołączona luzem samoprzylepna uszczelka z pianki polietylenowej, która przy zamkniętych drzwiach dociska się do płyty montażowej.
- Wymiary
- Szerokość: 310 mm
Wysokość: 450 mm
Głębokość: 90 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX SE
- TS
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,72 kg
- Masa brutto
- 6,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm