Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
Group enclosure, including 200 mm base/plinth without mounting plate, for installing a wiring system. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.
Skrzynka modułowa, z drzwiami na zawiasy, z szybą obserwacyjną i zamknięciem dwupiórkowym. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
Zdecentralizowana rozdzielnica, do zasilania 400 V AC, z zamontowanymi szynowymi podstawami bezpiecznikowymi, atest wg PN-EN 61439. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
Płyta podłogi do dodatkowego wyposażenia w środowiskach obciążonych olejem i pyłem. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.
Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach i urządzeniach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Klucz można zamówić osobno do potrzeb własnych dostawców.