Przejrzyste projektowanie w 3D skomplikowanych produktów, takich jak systemy obudów i szaf sterowniczych, indywidualne konfigurowanie i szybkie zamawianie dzięki informacji o cenach. Nowe, darmowe narzędzie do konfiguracji szaf sterowniczych Rittal RiPanel pozwala na indywidualne konfigurowanie i zamawianie online obudów i szaf sterowniczych wraz z akcesoriami. Ponadto w nowej wersji pojawiają się na bieżąco aktualizowane informacje o cenach i dostęności.
Specjaliści z Rittal w dziedzinie oprogramowania nie ograniczyli się tylko do opracowania prostego narzędzia doboru seryjnych obudów i szaf sterowniczych z akcentem położonym na informacje o cenach. Wymagania w prefabrykacji aparatury sterowniczej i rozdzielczej są znacznie większe. Projektanci i konstruktorzy urządzeń potrzebują narzędzi umożliwiających również łatwą indywidualną konfigurację szaf sterowniczych – wraz z pasującymi akcesoriami, kontrolami poprawności pozwalającymi uniknąć błędów, wizualizacją w 3D, bibliotekami z predefiniowanymi układami nawierceń oraz bezpośrednim połączeniem ze sklepem internetowym. Poza tym użytkownicy mogą teraz importować i umieszczać indywidualne wycięcia, czyli można zrealizować nawet nietypowe wymagania konstruktorów aparatury sterowniczej i rozdzielczej.
Projektanci urządzeń w konfiguratorze Rittal RiPanel otrzymują wysokowydajne narzędzie do konfiguracji – dzięki łatwej obsłudze, wysokiej transparentności i spójności wzdłuż całego procesu projektowania, zamawiania oraz produkcji.
Indywidualność pomimo produkcji seryjnej – łatwe zamawianie jednym kliknięciem
Możliwe są najróżniejsze, indywidualne rozwiązania. Podczas przygotowywania szafy sterowniczej do obróbki mechanicznej użytkownik RiPanel może na życzenie skorzystać także z predefiniowanych układów otworów i wycięć. Umieszczanie wycięć odbywa się teraz przejrzyście w 3D. W ten sposób użytkownik zawsze widzi dokładnie w przestrzeni, gdzie znajdują się jego otwory względem innych części szafy. Towarzyszy temu wykaz komponentów, dzięki czemu użytkownik otrzymuje informację o wybranych częściach i – w połączeniu ze sklepem internetowym – ma wgląd w całkowite koszty projektu. W trakcie konfiguracji zawsze widać aktualny koszt danego zestawienia – nie tylko w przypadku zamówienia seryjnego.
Transparentne koszty ułatwiają wybór między różnymi wariantami. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zamówić potrzebne części w sklepie internetowym MyRittal. Gdy liczy się czas, klienci zyskują na serwisie dostaw w 24/48 h.
Zintegrowane kontrole poprawności już w fazie projektowania wykluczają możliwość błędnych projektów lub nieprawidłowych konstrukcji. Można skonfigurować tyko to, co do siebie pasuje. Wszystkie dane można zapisać w RiPanel i łatwo wykorzystać je w następnych projektach, także w przypadku modyfikacji.
Wysoki poziom automatyzacji i efektywności produkcji
Inżynierowie z Eplan i Rittal rozwinęli ten proces aż do etapu produkcji: wirtualny prototyp zaprojektowanej szafy sterowniczej można przekazać do dalszej obróbki numerycznej do automatów produkcyjnych, na przykład Perforex MT. Dane mogą być także przekazywane do nowego systemu sterowania produkcją RiPanel Processing Center.
RiPanel - Wszystkie funkcje w skrócie
- Umożliwia szybki i prosty wybór obudów i szaf sterowniczych
- Sprawdza konfigurację pod względem poprawności, bezbłędny dobór akcesoriów wraz bezpośrednią wizualizacją w 3D
- Umożliwia dodawanie otworowania łącznie z możliwością importu CAD indywidualnych otworów
- Automatycznie generuje dane techniczne oraz umożliwia bezpośrednie wysłanie zapytania ofertowego lub zamówienia dzięki połączeniu ze sklepem online MyRittal
Przejdź do konfiguratora RiPanel
Informacje prasowe na SPS 2021 w Norymberdze
Niestety, targi musiały zostać odwołane ze względu na aktualną sytuację pandemiczną. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć się z Państwem osobiście. To, co zamierzaliśmy Państwu zaprezentować, można znaleźć we wspólnych informacjach prasowych Rittal, Eplan i German Edge Cloud: www.rittal.de/pressemappe