Specjaliści IT są pod rosnącą presją czasu i zarządzają coraz bardziej złożonymi systemami.
Nowa szafa TX CableNet Rittal przyspiesza profesjonalne okablowywanie sieciowe i pozwala nawet duże ilości kabli łatwo i szybko układać z miękkim promieniem zgięcia – tak działa „zasada wodospadu” służąca łatwemu prowadzeniu kabli.
Otwarta konstrukcja ramy z siatką wymiarową do akcesoriów systemowych Rittal umożliwia szybki montaż i ułatwia konserwację.
Menedżerowie IT muszą zarządzać coraz bardziej złożonymi sieciami oraz ciągle rozbudowywać je. W przypadku komponentów liczy się tempo instalacji i niezawodność działania: „W TX CableNet stworzyliśmy innowacyjne zarządzanie okablowaniem”, wyjaśnia Luis Brücher – szef Działu Zarządzania Produktami IT w Rittal – i dodaje: „Poza mechaniką szaf rackowych liczy się także koncepcja systemu, niezawodna, lokalna dostępność i szybkość dostaw”.
Nowa TX CableNet jest skonstruowana jako rozdzielacz sieciowy i zaprojektowana pod kątem perfekcyjnego prowadzenia kabli oraz bardzo szybkiej instalacji. Nawet przy dużych ilościach kabli obowiązuje zasada łatwego układania zamiast mozolnego przeciągania. Zapewniają to otwory z zaokrąglonymi krawędziami po obu stronach, na całej głębokości dachu. Zewnętrzne prowadnice kabli na krawędziach dachu można łatwo zdjąć, położyć całą wiązkę kabli i ponownie zamontować prowadnice. Dzięki temu nawet duże wiązki kabli można w mgnieniu oka poprowadzić z sufitu do rozdzielacza z miękkim promieniem zgięcia. Prowadzenie kabli na „zasadzie wodospadu” uwzględnia najlepsze praktyki dla kabli miedzianych i światłowodowych. Również w przypadku doprowadzania przez podłogę - otwarta konstrukcja ramy pozwala wykorzystać całą głębokość.
Szybki wybór i systemowa dostawa
Dla TX CableNet Rittal jest dostępna we wszystkich magazynach w Europie a u klienta w ciagu 48 godzin. Akcesoria systemowe Rittal i kompatybilność z systemem cokołów VX oraz z uchwytem Komfort AX do zabezpieczenia dostępu sprawiają, że TX CableNet spełnia wszystkie standardowe wymogi dotyczące sieci i miejsca zainstalowania. Specjalny asystent konwersji ułatwi przejście z poprzedniego systemu szaf TE 8000 na nowy system TX CableNet
Konstrukcja ramy dla sprawnego transportu
Kolejną unikalną cechą jest wstępnie zmontowana, wolnostojąca konstrukcja ramy z siatką systemową Rittal i spawanym dachem, która zwiększa tempo montażu oraz ułatwia rozbudowę, a także zapewnia bezpieczeństwo i stabilność. Komponenty systemu ustawia się i montuje szybko dzięki profilowi z pełną podziałką 25 mm oraz siatką otworów. Części boczne można błyskawicznie zamontować i zdemontować, umożliwiając wygodną konserwację.
Dostępne jest osiem wariantów. Dostępne są szafy o szerokości 800 mm, wysokości 2000 mm (42 U) i 2200 mm (47 U) oraz głębokości 800 mm lub 1000 mm.
Więcej informacji: rittal.com/tx-cablenet/pl/cablenet