Rittal zaprezentował nowy modułowy system szaf VX IT, dzięki któremu można dowolnie do potrzeb konfigurować różne warianty szaf sieciowych i serwerowych. Unikalna modułowość systemu pozwala na budowę infrastruktury IT w nieosiągalnym do tej pory tempie – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych aż po kompletne centra danych. Szybciej się już nie da. Szafy VX IT oferują największą swobodę konfiguracji, którą przeprowadza się w łatwy i szybki sposób przy użyciu konfiguratora online łącznie ze wszystkimi komponentami.
VX IT firmy Rittal to kamień milowy dla nowej generacji szaf IT. Został on zaprojektowany jako modułowy system i jest odpowiedni dla wszystkich zastosowań. Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno jako szafa serwerowa, jak i sieciowa. Oferta obejmuje szafy o wysokości od 15 do 52 jednostek wysokości (U) co ozwala to na budowę instalacji typu Edge, centrów danych z chłodzeniem szeregowym dla przedsiębiorstw, kontenerów IT o modułowej konstrukcji, efektywnych energetycznie Colocation Datacenter, a także największych – Hyperscale Datacenter.
„Podczas projektowania nowej szafy IT wykorzystaliśmy cały zasób doświadczeń zdobytych podczas licznych projektów IT realizowanych na całym świecie. VX IT łączy w sobie szybkość, elastyczność, modułowość oraz bezpieczeństwo – by nasi klienci byli w przyszłości najlepiej jak to możliwe przygotowani na wszystkie scenariusze IT”, wyjaśnia Uwe Scharf, dyrektor zarządzający ds. Jednostek Biznesowych IT i Przemysłu oraz marketingu w Rittal.
Szybszy wybór i zamawianie
Łatwiej, szybciej i bezpieczniej dzięki cyfryzacji: konfigurator VX IT online prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wyboru komponentów, a jednocześnie przeprowadza kontrolę kompatybilności
Cały proces – począwszy od wyboru, konfiguracji, zamówienia, aż do dostawy – jest przejrzysty i wspierany cyfrowo. Podczas konfiguracji tworzony jest jednocześnie krok po kroku model 3D wraz z akcesoriami. Gotowy model 3D jest dostępny dla użytkownika do dalszego wykorzystania. Indywidualnie skonfigurowany wariant szafy IT jest następnie produkowany w ultranowoczesnym zakładzie z zachowaniem najwyższych standardów jakości, szybko oraz terminowo dostarczany.
Unikalną zaletą jest to, że wszelkie warianty VX IT utworzone przy pomocy konfiguratora łącznie ze wszystkimi komponentami są już sprawdzone i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak UL 2416, IEC 60950 oraz IEC 62368. Dzięki temu nie potrzeba dodatkowej certyfikacji skonfigurowanego systemu. Oznacza to maksymalną swobodę i bezpieczeństwo w budowie nowej infrastruktury IT. To rozwiązanie pozwala menedżerom IT oszczędzać cenny czas potrzebny na planowanie i zamawianie, a jednocześnie daje gwarancję, że wszystkie komponenty idealnie do siebie pasują.
Maksymalna wygoda i ponadczasowość
Ważne dla obecnych klientów: VX IT zapewnia pełną kompatybilność z już dostępnymi systemami Rittal RiMatrix i inną infrastrukturą IT, która została zbudowana z wykorzystaniem komponentów Rittal. W ten sposób możliwa jest zarówno wymiana pojedynczych komponentów w już istniejących centrach danych, jak i planowa rozbudowa centrów danych. Przedsiębiorstwa mogą np. rozbudowywać dostępne instalacje RiMatrix przy pomocy VX IT i wykorzystywać do tego celu również komponenty chłodzenia, UPS lub monitoringu przeznaczone dla VX IT. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo inwestycji w przypadku już istniejących centrów danych Rittal.
Beznarzędziowy i szybki montaż
Osoby wykonujące prace w centrach danych chciałyby korzystać z mądrze zaprojektowanych i łatwych w obsłudze rozwiązań. Rittal uwzględnił te wymagania podczas projektowania VX IT. Montaż szafy IT odbywa się w znacznej mierze bez użycia narzędzi dzięki technologii Snap-In. Oznakowane jednostki wysokości i siatka wymiarowa w głębokości ułatwiają regulację odległości płaszczyzn 19˝. Wszystkie części płaskie takie jak ściany boczne lub płyty dachowe mocuje się szybko i łatwo za pomocą zatrzaskowych uchwytów oraz wsporników. Dzięki nowym, dzielonym pionowo ścianom bocznym, które są dostępne opcjonalnie jako akcesoria, użytkownicy otrzymują lepszy dostęp, co skraca czas potrzebny na prace instalacyjne i serwisowe. Dzielone pionowo ściany boczne są wyposażone w proste zawiasy, dzięki którym można je otwierać jak drzwi i w łatwy sposób zdejmować. W dalszym ciągu dostępne są również dzielone poziomo ściany boczne, które ułatwiają dostęp np. do serwera.
Stabilna, z możliwością obciążenia do 1800 kg
Kolejną, kluczową cechą systemu VX IT, jest jego znaczna stabilność: dzięki ulepszonej konstrukcji 19-calowej ramy szafa IT osiągnęła wyższy poziom stabilności w pionie w porównaniu do poprzednich modeli. Nośność została udokumentowana przez wewnętrzne testy Rittal oraz zewnętrzną certyfikację Underwriters Laboratories (UL). Dostępne są dwa warianty: szafa VX IT w wersji standard pozwala na obciążenie statyczne 1500 kg zgodnie z przeprowadzonymi przez Rittal testami i 1200 kg zgodnie z certyfikatem UL. Wariant dynamic pozwala na obciążenie 1800 kg zgodnie z przeprowadzonymi przez Rittal testami i 1500 kg zgodnie z certyfikatem UL.
Pełne wyposażenie szafy
Do indywidualnej rozbudowy VX IT dostępne są różnorodne akcesoria. Można tu wymienić opcjonalne warianty drzwi i ścian bocznych oraz podłóg i dachów, a także ulepszenia takie jak nowa listwa LED do sygnalizacji statusu. Kolejne akcesoria to elementy wysuwne i organizery kabli oraz rozwiązania do monitorowania, zasilania elektrycznego i zarządzania urządzeniami w szafie IT. Do zabudowy wewnętrznej dostępne są komponenty takie jak: listwy zasilające PDU, urządzenia UPS, systemy chłodzenia IT, rozwiązania do monitorowania oraz moduły do wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru.