Platforma infrastruktury IT RiMatrix Next Generation (NG) to nowy system do uniwersalnej, bezpiecznej i szybkiej budowy centrów danych. Bazująca na otwartej architekturze platforma umożliwia budowę bezpiecznych pod względem inwestycji, indywidualnych rozwiązań dla wszystkich przyszłych scenariuszy IT na całym świecie: od instalacji jednoszafowych lub kontenerowych, przez główne centra danych, rozproszone centra danych typu Edge, po wysokoskalowalne centra danych typu Colocation, Cloud i Hyperscale. RiMatrix NG jest pierwszą platformą obsługującą technologię stałoprądową OCP w standardowych środowiskach.
Stałą cechą dzisiejszych infrastruktur IT jest zmienność. Cyfrowa transformacja wprowadza innowacje w niespotykanym dotychczas tempie. Menedżerowie IT wiedzą, że w przyszłości czekają ich coraz to nowe, nieznane jeszcze wymogi. Muszą być w stanie reagować możliwie szybko i budować oraz unowocześniać centra danych, które zapewniają bezpieczeństwo inwestycji i elastyczność w przyszłości.
W tym kontekście Rittal opracował nową platformę infrastruktury IT RiMatrix Next Generation (NG). „Pracując nad otwartą platformą już w głównych założeniach uwzględniliśmy możliwości dopasowania do różnorodnych i coraz to nowszych wymogów”, mówi Uwe Scharf – dyrektor zarządzający ds. Jednostek Biznesowych i Marketingu w Rittal – i dodaje: „Nasi klienci muszą szybciej niż kiedykolwiek wcześniej dopasowywać swoją infrastrukturę IT do zmian, aby jak najszybciej, bezbłędnie i nieprzerwanie umożliwiać powstawanie kluczowych produktów i usług. Chcemy ich w tym wspierać ”. Rezultat: wyjątkowa w skali światowej, otwarta platforma do elastycznej, bezpiecznej i szybkiej budowy centrów danych wszystkich klas mocy plus kompleksowe doradztwo i usługi w całym cyklu życia IT.
Od instalacji jednoszafowych lub kontenerowych, przez główne centra danych, rozproszone centra danych typu Edge, po wysokoskalowalne centra danych typu Colocation, Cloud i Hyperscale: modułowość i kompatybilność wsteczna RiMatrix NG umożliwiają ukierunkowaną modernizację poszczególnych komponentów infrastruktury, a przez to ciągłe dopasowywanie całego centrum danych do błyskawicznego rozwoju technologicznego. „RiMatrix NG stanie się zatem platformą infrastruktury IT o niezwykłym poziomie bezpieczeństwa w przyszłości i uniwersalności”, wyjaśnia Scharf.
Przeczytaj więcej: RiMatrix Next Generation
Wszystkie komponenty infrastruktury IT w jednym modułowym systemie
W oparciu o indywidualnie projektowane moduły z pięciu obszarów funkcyjnych menedżerowie IT szybko i łatwo uzyskują dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania obejmujące: szafy rackowe, klimatyzację, zasilanie i zabezpieczenie prądowe oraz bezpieczeństwo i monitoring IT. Różnorodność kombinacji sprawia, że użytkownicy na całym świecie mogą dokładnie spełnić swoje zapotrzebowanie zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami – w zależności od wymagań – rozwiązaniami Rittal lub sprawdzonych i certyfikowanych partnerów, na przykład w dziedzinie zasilania elektrycznego i ochrony przeciwpożarowej.
Również w dziedzinie szaf IT RiMatrix NG oferuje elastyczność w wykorzystaniu obszernego, modułowego systemu Rittal odpowiednio do potrzeb i preferencji w kraju zastosowania oraz możliwość precyzyjnej konfiguracji – w oparciu o nowe VX IT lub w pełnej kompatybilności ze starszymi generacjami szaf.
Dzięki temu rozwiązania platformy są skalowalne w każdym wymiarze – wielkości, wydajności, bezpieczeństwie i odporności na awarie. Jeżeli wymagany jest szczególnie krótki czas reakcji albo gdy istniejące budynki nie zapewniają wystarczającej przestrzeni, centra danych mogą być realizowane także w formie rozwiązań kontenerowych i bezpiecznie integrowane z istniejącymi infrastrukturami IT.
Pierwsza platforma dla technologii OCP
Inna cecha szczególna: RiMatrix NG jest pierwszą platformą wspierającą zastosowanie komponentów OCP i prądu stałego w standardowych środowiskach. Wysoko standaryzowana architektura i szafy 21” w designie Open Compute Project (OCP) w coraz większym stopniu stają się najlepszą praktyką w centrach danych typu Hyperscale. „Rittal jest nie tylko popularyzatorem inicjatywy OCP i głównym międzynarodowym dostawcą szaf OCP dla Hyperscale Data Center”, mówi: „Jako pierwszy dostawca umożliwiamy w RiMatrix NG nieskomplikowane zastosowanie techniki OCP w standardowych centrach danych”. Operatorzy centrów danych za pomocą modułów RiMatrix NG i akcesoriów mogą łatwo integrować rozwiązania OCP z istniejącą architekturą zmiennoprądową bez przestawiania całego centrum danych i przykładowo zasilania bezprzerwowego (UPS) na prąd stały. „Teraz oferujemy łatwy dostęp do korzyści w dziedzinie energii i wydajności tej przyszłościowej technologii wszystkim klientom, także w przypadku dla małych zastosowań”, wyjaśnia Scharf.
Klimatyzacja IT
Zainstalowane w RiMatrix NG systemy IT są precyzyjnie i niezawodnie chłodzone w regulowanym obiegu chłodniczym, w skład którego wchodzą systemy wentylatorów, rozwiązania na bazie czynnika chłodniczego lub wody; są również stale monitorowane. RiMatrix NG umożliwia realizację rozwiązań chłodzenia w zależności od potrzeb – od pojedynczych szaf poprzez klimatyzację szeregów i pomieszczeń aż po wymagające High Performance Computing (HPC) za pomocą Direct Chip Cooling (DCC).
Zasilanie i zabezpieczenie prądowe IT
„Continuous Power & Cooling” to koncepcja Rittal, której celem jest ominięcie krótkotrwałych zaników zasilania w określonym czasie i wykluczenie szkód – w przypadku aktywnych komponentów IT, lecz także całej infrastruktury z klimatyzacją włącznie. Rittal wspiera swoim rozwiązaniami cały łańcuch zasilania elektrycznego – od głównego źródła zasilania przez centralne systemy UPS i podrozdzielnie aż do inteligentnych systemów gniazd (Power Distribution Units) w szafach IT.
Monitoring i bezpieczeństwo IT
Platforma Rittal RiMatrix NG oferuje efektywne środki ochrony i rozwiązania monitoringu pozwalające na utrzymanie pełnej sprawności środowisk IT. Na przykład RiMatrix NG obsługuje takie rozwiązania monitoringu jak system Computer Multi Control III (CMC III) i Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software. Do tego celu dostępne są między innymi czujniki do pomiarów wilgotności powietrza, temperatury, różnicy ciśnień lub wandalizmu.
W zależności od wymagań istnieje możliwość realizacji bardziej rozbudowanych koncepcji ochrony, na przykład w formie pomieszczenia ochrony podstawowej w postaci modułowego rozwiązania typu pomieszczenie w pomieszczeniu lub jako pomieszczenie o wysokiej dostępności z jeszcze wyższym poziomem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo potwierdzają niezależne oceny, jak certyfikacja według zasad ECB·S przez European Certification Body GmbH (ECB).
Szybka realizacja projektów
RiMatrix NG została zaprojektowana tak, aby umożliwić maksymalnie szybką realizację nowych centrów danych. Na wysokie tempo wpływa na przykład szybka i łatwa konfiguracja komponentów w internetowym systemie konfiguracji oraz unikalna usługa dostaw w ciągu 24/48 godzin dla standardowych produktów Rittal w Europie. Międzynarodowe certyfikaty zapewniają niezawodność i dodatkowo przyspieszają realizację projektów IT, gdyż odpadają żmudne procedury testów i dopuszczeń.
Doradztwo w całym cyklu życia IT
W uzupełnieniu do komponentów systemowych klienci otrzymują od Rittal jako przyszłościowego partnera wszystkie usługi doradcze i serwisowe, jakie są im potrzebne do budowy oraz eksploatacji. Rittal wspiera cały cykl życia IT centrum danych: portfolio usług obejmuje doradztwo w zakresie planowania, projektowania i konfiguracji, wsparcie w eksploatacji oraz optymalizację. Ofertę uzupełniają zmienne modele finansowania, na przykład leasing, pozwalające na inwestycje dopasowane do potrzeb.