Szybkość jest ważna: na skutek przemysłowej transformacji przedsiębiorstwa muszą zwiększyć tempo budowy nowej infrastruktury IT i OT do zastosowań brzegowych typu Edge.
W tym celu niezbędne są modułowe systemy szaf, które umożliwiają łatwą, bezpieczną i nowoczesną budowę indywidualnych rozwiązań. Odpowiedzią na to wyzwanie jest nowy system szaf Rittal VX IT.
Nowe technologie takie jak Przemysłowy internet rzeczy (IIoT), sztuczna inteligencja (SI) czy 5G wymagają do zastosowań brzegowych typu Edge niezawodnych systemów infrastruktury IT i OT. Aby przedsiębiorstwa pozostały konkurencyjne, budowa lub rozbudowa infrastruktury IT i OT do wymaganej mocy obliczeniowej musi przebiegać szybko. Wsparciem jest w tym przypadku nowy system szaf VX IT firmy Rittal, który wyznacza współczesne standardy w zakresie sprawnej i nowoczesnej konstrukcji nowej infrastruktury IT i OT.
Nowoczesna platforma szaf narzuca tempo
VX IT firmy Rittal jest kamieniem milowym dla nowej generacji szaf IT: to najszybsza na świecie szafa IT. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane jako modułowy system wariantów, dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie i może być wykorzystywane zarówno jako szafa serwerowa, jak i sieciowa. Unikalną zaletą dla klienta jest to, że wszelkie warianty VX IT utworzone przy pomocy konfiguratora łącznie ze wszystkimi komponentami są już sprawdzone i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak UL 2416, IEC 60950 oraz IEC 62368. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa certyfikacja skonfigurowanego systemu. Oznacza to maksymalną swobodę i bezpieczeństwo w budowie nowej infrastruktury IT. To rozwiązanie pozwala menedżerom IT oszczędzać cenny czas potrzebny na planowanie i zamawianie, a jednocześnie daje gwarancję, że wszystkie komponenty idealnie do siebie pasują.
Konfigurator online prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wyboru komponentów i przeprowadza bezpośrednio kontrolę kompatybilności.
Zdigitalizowany proces zamawiania
Dzięki VX IT przedsiębiorstwa budują nową infrastrukturę IT w nieosiągalnym do tej pory tempie – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych w halach produkcyjnych aż po kompletne centra danych typu Edge w rozproszonych zakładach produkcyjnych. W tym celu Rittal całkowicie wykorzystuje pełny potencjał cyfryzacji na korzyść klienta. Cały proces – począwszy od wyboru, konfiguracji, zamówienia, aż do dostawy – jest przejrzysty i wspierany cyfrowo. Podczas konfiguracji zbudowany zostaje część po części model 3D wraz z akcesoriami. Gotowy model 3D jest dostępny dla użytkownika do dalszego wykorzystania. Indywidualnie skonfigurowany wariant szafy IT jest następnie produkowany w ultranowoczesnym zakładzie z zachowaniem najwyższych standardów jakości i szybko oraz terminowo dostarczany dzięki zoptymalizowanej logistyce.
Maksymalna wygoda i ponadczasowość
VX IT zapewnia kompatybilność z już dostępnymi systemami Rittal RiMatrix i inną infrastrukturą IT, która została zbudowana z wykorzystaniem komponentów Rittal. W ten sposób możliwa jest zarówno wymiana pojedynczych komponentów w już istniejących centrach danych, jak i planowa rozbudowa centrów danych. Przedsiębiorstwa mogą np. rozbudowywać dostępne instalacje RiMatrix przy pomocy VX IT i wykorzystywać do tego celu również komponenty chłodzenia, UPS lub monitoringu przeznaczone dla VX IT. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo inwestycji w przypadku już istniejących centrów danych Rittal.
Beznarzędziowy i szybki montaż
Osoby wykonujące prace w centrach danych chciałyby korzystać z mądrze zaprojektowanych i łatwych w obsłudze rozwiązań. Rittal uwzględnił te wymagania podczas projektowania VX IT. Montaż szafy IT odbywa się w znacznej mierze bez użycia narzędzi dzięki technologii Snap-In. Oznakowane jednostki wysokości i siatka wymiarowa w głębokości ułatwiają regulację odległości płaszczyzn 19˝. Wszystkie części płaskie takie jak ściany boczne lub płyty dachowe mocuje się szybko i łatwo za pomocą zatrzaskowych uchwytów oraz wsporników. Dzięki nowym, dzielonym pionowo ścianom bocznym, które są dostępne opcjonalnie jako akcesoria, użytkownicy otrzymują lepszy dostęp, co skraca czas potrzebny na prace instalacyjne i serwisowe. Dzielone pionowo ściany boczne są wyposażone w proste zawiasy, dzięki którym można je otwierać jak drzwi i w łatwy sposób zdejmować. W dalszym ciągu dostępne są również dzielone poziomo ściany boczne, które ułatwiają dostęp np. do serwera.
Dopuszczalne obciążenie do 1800 kg
Kolejną, kluczową cechą systemu VX IT, jest jego znaczna stabilność: dzięki ulepszonej konstrukcji 19-calowej ramy szafa IT osiągnęła wyższy poziom stabilności w pionie w porównaniu do poprzednich modeli. Nośność została udokumentowana przez wewnętrzne testy Rittal oraz zewnętrzną certyfikację Underwriters Laboratories (UL). Dostępne są dwa warianty: szafa VX IT w wersji standard pozwala na obciążenie statyczne 1500 kg zgodnie z przeprowadzonymi przez Rittal testami i 1200 kg zgodnie z certyfikatem UL. Wariant dynamic pozwala na obciążenie 1800 kg zgodnie z przeprowadzonymi przez Rittal testami i 1500 kg zgodnie z certyfikatem UL.
Pełne wyposażenie szafy
Do indywidualnej rozbudowy VX IT dostępne są różnorodne akcesoria. Można tu wymienić opcjonalne warianty drzwi i ścian bocznych oraz podłóg i dachów, a także ulepszenia takie jak nowa listwa LED do sygnalizacji statusu. Kolejne akcesoria to elementy wysuwne i organizery kabli oraz rozwiązania do monitorowania, zasilania elektrycznego i zarządzania zasobami w szafie IT. Do zabudowy wewnętrznej dostępne są komponenty takie jak: PDU, urządzenia UPS, systemy chłodzenia IT, rozwiązania do monitorowania oraz moduły do wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru.