Rosnące ilości danych, bezpieczna europejska chmura (suwerenność danych), szybka modernizacja centrów danych oraz coraz większe zużycie energii będą wg ekspertów Rittal trendami IT w roku 2020. Rozwiązaniem dla aktualnych wyzwań może być na przykład technologia OCP (Open Compute Project) i odzyskiwanie ciepła.
Jak prognozują badacze rynku z IDC (International Data Corporation), w roku 2025 ludzie i maszyny będą generować już 175 zetabajtów danych. Gdyby je zapisać na zwykłych płytach DVD, dałoby to 23 stosy srebrnych krążków, każdy sięgający do Księżyca. Roczny przyrost danych średnio o 27 procent powoduje również zwiększenie wymagań dotyczących infrastruktury IT.
W związku z tym, że w mało którym przedsiębiorstwie można sobie pozwolić na zwiększanie własnych centrów danych o prawie jedną trzecią, menedżerowie IT coraz częściej stawiają na usługi chmurowe. Storage czy też computing – trend ten już dawno zagościł: opublikowana latem 2019 roku ankieta organizacji branżowej ITK Bitkom i KPMG pokazała, że już w trzech czwartych przedsiębiorstw korzysta się z rozwiązań chmurowych.
Jednak każdy kto korzysta z rozwiązań chmurowych zewnętrznych dostawców oddaje znaczną część kontroli nad swoimi danymi firmowymi. Na przykład amerykańska ustawa Cloud-Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) umożliwia władzom USA dostęp do informacji zapisanych w chmurze, nawet gdy w miejscu ich przechowywania zakazują tego lokalne przepisy.
„Sukcesy gospodarcze okażą się w przyszłości trwałe tylko, jeśli nadążą za pełną cyfryzacją i integracją. W przedsiębiorstwach w coraz większym stopniu będzie się wykorzystywać własne dane w tworzeniu wartości – coraz częściej w czasie rzeczywistym, na przykład w środowisku produkcji”, mówi dr Karl-Ulrich Köhler – CEO Rittal International – i uzupełnia: „Suwerenność danych staje się krytycznym czynnikiem sukcesu w utrzymaniu międzynarodowej konkurencyjności”.
Trend #1: Suwerenność danych
Samodzielne przetwarzanie danych stanie się zatem kluczowym czynnikiem konkurencyjności firm. Dotyczy to wszystkich branż, w których dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo danych, a ich analiza decyduje o sukcesie – na przykład w służbie zdrowia, branży mobilnej, bankowości i przemyśle produkcyjnym. W przedsiębiorstwach pojawiają się kwestie, jak w bezpieczny i efektywny sposób przetwarzać dane i czy modernizować własne centrum danych, inwestować w infrastrukturę typu Edge, czy korzystać z chmury?
W roku 2020 ma ruszyć zakrojony na szeroką skalę, europejski projekt cyfryzacji Gaia-X – inicjatywa Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi). Jego celem jest zbudowanie europejskiej chmury, która umożliwi bezpieczną cyfryzację i usieciowienie przemysłu oraz będzie stanowiła podstawę do zastosowań nowych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. W tym kontekście spółka Fraunhofer Gesellschaft utworzyła inicjatywę „International Data Spaces”. Ta wirtualna przestrzeń danych umożliwia firmom bezpieczną wymianę danych. Zapewniona jest również kompatybilność (interoperacyjność) własnego rozwiązania z uznanymi platformami chmurowymi.
To oznacza, że rozproszone geograficznie mniejsze centra danych z otwartymi cloud stacks mogłyby stworzyć nową klasę zastosowań przemysłowych, które przeprowadzają pierwsze analizy bezpośrednio w miejscu powstawania danych, a do dalszych analiz używają chmury. Takim rozwiązaniem jest ONCITE. Gotowe (plug & produce) centrum danych typu Edge-Cloud zapisuje i przetwarza dane bezpośrednio tam, gdzie powstają, dzięki czemu przedsiębiorstwa po połączeniu w sieć zachowują suwerenność danych wzdłuż całego łańcucha dostaw.
Trend #2: Standaryzacja w serwerowniach z wykorzystaniem OCP
Szybka modernizacja istniejących centrów danych staje się w przedsiębiorstwach coraz ważniejsza, gdyż ciągle rośnie ilość danych do przetworzenia. Istotnymi warunkami rozbudowy są: standaryzowana technologia, efektywna pod względem kosztów eksploatacja i wysoka skalowalność infrastruktury. Ciekawą alternatywą dla coraz większej liczby dyrektorów ds. IT staje się technologia OCP (Open Compute Project) z centralnym rozdziałem prądu stałego w szafie IT. To dlatego, że komponenty stałoprądowe stwarzają nowe możliwości optymalizacji kosztów. Zasilanie elektryczne wszystkich komponentów IT odbywa się centralnie, za pomocą zasilaczy n+1 na szafę. Mniej zasilaczy oznacza efektywniejsze chłodzenie. Jednocześnie wysoki stopień standaryzacji komponentów OCP upraszcza konserwację i zarządzanie częściami zamiennymi. Wzrost efektywności wynosi średnio pięć procent prądu całkowitego.
Eksperci Rittal liczą się z tym, że OCP w roku 2020 będzie w dalszym ciągu umacniać się jako kompleksowa platforma systemowa. Nowe produkty OCP do klimatyzacji szaf, zasilania lub monitoringu umożliwią szybką rozbudowę o komponenty stałoprądowe. Poza tym nowe produkty będą wspierać koncepcję centralnego zasilania awaryjnego, w której za zasilanie elektryczne odpowiada centralny system UPS. Dzięki temu dotychczasowe zabezpieczanie każdej szafy OCP za pomocą UPS na bazie baterii litowo-jonowych stanie się zbędne. Dodatkowa zaleta polega na tym, że w centrum danych OCP znacznie zmniejszy się zagrożenie pożarem.
Trend #3: Odzyskiwanie ciepła i bezpośrednie chłodzenie CPU
Centra danych emitują duże ilości energii w formie ciepła wydzielanego do otoczenia. Wraz z rosnącą gęstością mocy w centrach danych wzrasta również ciepło, które potencjalnie można wykorzystać do innych celów. Jednak dotychczas wykorzystywanie wydzielanego ciepła było zbyt drogie, na przykład ze względu na to, że bezpośrednio w pobliżu rzadko znajdowali się odbiorcy. Ciepło o temperaturze 40 stopni, które wytwarzają bazujące na powietrzu systemy chłodzenia IT, to zdecydowanie za mało do ekonomicznego wykorzystania.
Szafy IT, zwłaszcza w obszarze High Performance Computing (HPC), generują duże obciążenia cieplne, które często wynoszą ponad 50 kW. W przypadku HPC bezpośrednie chłodzenie procesorów wodą jest znacznie wydajniejsze niż chłodzenie powietrzem, dzięki czemu do dyspozycji są temperatury odpływu od 60 do 65 stopni. W przypadku takich temperatur możliwe jest na przykład podgrzewanie wody użytkowej, zastosowanie pomp ciepła lub nawet zasilanie sieci ciepłowniczej. Dyrektorzy ds. IT powinni jednak pamiętać, że nawet przy bezpośrednim chłodzeniu CPU wodą z szafy IT można odprowadzić tylko około 80 procent ciepła. Pozostałe 20 procent nadal wymaga klimatyzacji szaf IT.
Na zorganizowanym przez Rząd Niemiec Szczycie Cyfrowym 2019 dyskutowano na temat odzyskiwania ciepła. Doprowadziło to do wniosku, że zachodzi duża potrzeba działania. Dlatego w Rittal założono, że w roku 2020 coraz więcej decydentów będzie zajmować się tym, jak spożytkować niewykorzystane dotychczas ciepło z centrów danych do celów gospodarczych.
Trend #4: Integracja środowisk multi-cloud
W przedsiębiorstwach pojawia się potrzeba pewności, że ich aplikacje chmurowe będą mogły działać na popularnych platformach i w dowolnych krajach. Do tego potrzebna jest strategia multi-cloud. Z punktu widzenia zarządu jest to decyzja strategiczna oparta na przeświadczeniu, że własna organizacja rozwinie się we w pełni zdigitalizowane przedsiębiorstwo.
Doskonałe doświadczenie użytkownika (user experience) gwarantują na przykład minimalne czasy opóźnienia w odpowiednich strefach dostępności (availability zone) na miejscu. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach w zależności od wymagań ekonomicznych na całym świecie wybiera się dla swoich usług jedną lub kilka stref dostępności. Spełnienie surowych wymogów ochrony danych zapewnia na przykład wyspecjalizowany, lokalny dostawca na danym rynku docelowym. Dokładnie to umożliwia otwarta na dostawców strategia multi-cloud: sensowne połączenie dużej liczby funkcji i skalowalności w hiperskali z bezpieczeństwem danych u lokalnych oraz wyspecjalizowanych dostawców takich jak Innovo Cloud. Wystarczy naciśnięcie guzika na desce rozdzielczej: jeden partner biznesowy, jeden rachunek. A wszystko dzieje się w tej samej sekundzie, w której zapada decyzja biznesowa.
To czyni strategie multi-cloud jednym z megatrendów najbliższych lat. W gospodarce pojawią się kolejne trendy w kierunku transformacji cyfrowej i w oparciu o natywne technologie chmurowe – aplikacje stworzone oraz opracowane dla architektury cloud computing – nadal będą bardziej przyspieszać procesy ciągłej integracji (CI) oraz ciągłego dostarczania (CD). Automatyzacja procesów integracji i dostaw umożliwi wówczas szybkie, niezawodne oraz powtarzalne wdrażanie oprogramowania.