Zdolność maszyn i urządzeń do komunikacji jest podstawowym warunkiem zgodności z założeniami Przemysłu 4.0. Aby umożliwić integrację już działających klimatyzatorów serii Blue e z systemami monitorowania stanów oraz IoT, Rittal oferuje specjalny adapter dający szerokie możliwości komunikacji.
Jednym z najważniejszych tematów w wielu zakładach przemysłowych jest cyfryzacja. Jednak co zrobić, gdy interfejsy komunikacyjne maszyn i urządzeń są niewystarczające? Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku może być cyfrowa modernizacja, dzięki której istniejące maszyny i urządzenia otrzymają odpowiednią technologię komunikacyjną. Dlatego firma Rittal wprowadziła na rynek adapter do swoich klimatyzatorów Blue e, który umożliwia integrację z inteligentnymi systemami monitorowania stanów urządzeń.
Większa dostępność urządzeń
Nowy adapter umożliwia monitorowanie stanów do dziesięciu klimatyzatorów w układzie master-slave. Poza zapisem danych urządzenie sporządza również analizy efektywności systemu chłodzenia. Możliwe jest także monitorowanie usterek lub przekroczeń wartości granicznych z opcją automatycznego powiadamiania. To pozwala zapewnić większą dostępność i uniknąć drogich przestojów maszyn.
Nowy adapter jest przeznaczony do wszystkich urządzeń serii Blue e pracujących z kontrolerem Comfort. W ten sposób do wymogów Przemysłu 4.0 można dostosować zarówno urządzenia serii klimatyzatorów Blue e do zabudowy dachowej, jak i naściennej. Dotyczy to urządzeń standardowych, ale także wersji ze stali nierdzewnej. Również klimatyzatory Rittal z klasyfikacją Nema 3R/4 lub Nema 4X, które często są wykorzystywane na zewnątrz budynków, można idealnie połączyć z aplikacjami IoT. Typowymi przykładami takich zastosowań typu outdoor są instalacje do wytwarzania energii odnawialnych, jak elektrownie solarne oraz wiatrowe. Ponieważ są one zwykle instalowane w odległych miejscach, zdalny monitoring aparatury sterowniczej i rozdzielczej jest w tym przypadku nieodzowny.
Łatwe uruchomienie
Integracja klimatyzatorów serii Blue e z systemami wyższego poziomu odbywa się w połączeniu z interfejsem IoT, który firma Rittal wprowadziła dla swoich urządzeń z nowszej serii Blue e+. Ponieważ bezpośrednia komunikacja interfejsu IoT ze starszymi urządzeniami Blue e nie jest możliwa, opracowaliśmy nowy adapter IoT. Konfiguracja oraz uruchomienie odbywają się szybko, wygodnie i bez konieczności programowania za pośrednictwem zintegrowanego webserwera interfejsu IoT.