O nas

Upraszczanie złożoności

To nasza myśl przewodnia. To ona napędza nasz rozwój. Od początku. Była inspiracją podczas pierwszej standaryzacji szaf sterowniczych. Teraz i w przyszłości będzie główną ideą wszystkich naszych innowacji. Można ją znaleźć wszędzie. W niezliczonych szczegółowych funkcjach szafy sterowniczej, w dużych procesach tworzenia wartości w produkcji urządzeń sterowniczych i rozdzielczych oraz w rozwiązaniach IT na całym świecie.


Nasze produkty zapewniają namacalne korzyści. Rozwiązują problemy, przyspieszają procesy oraz zwiększają produktywność. Systemy szaf sterowniczych Rittal można łatwo i szybko konfigurować. Z systemu modułowego powstają rozwiązania idealnie pasujące do wymagań. Inteligentne rozwiązania chłodzenia z niższym średnio o 75 procent zużyciem energii, a co za tym idzie – z obniżoną emisją CO2 umożliwiają przewidywanie napraw i konserwacji. Innowacyjne rozwiązania szaf pozwalają na budowę infrastruktury IT w nieosiągalnym do tej pory tempie – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych aż po kompletne centra danych. I jeszcze coś wyjątkowego: w Niemczech dostarczamy artykuły seryjne w ciągu 24 godzin w potrzebnym terminie. Szybciej już się nie da.

Łączymy przemysł i IT

Zawsze mamy całość na oku. Razem z czołowymi dostawcami oprogramowania Eplan i Cideon optymalizujemy i industrializujemy cały łańcuch wartości w segmencie prefabrykacji urządzeń rozdzielczych i sterowniczych: od inżynierii przez proces zamówieniowy i produkcję po operacje i serwis. Wysokiej jakości i ciągle dostępne dane – z cyfrowym bliźniakiem jako główny element – są tutaj czynnikiem sukcesu. Pozwalają one oszczędzać czas i pieniądze w procesie tworzenia wartości, unikać błędów oraz trwale zwiększać produktywność.

Dla danych potrzebnych i powstających w procesie produkcji Rittal dostarcza idealnie dopasowane rozwiązania IT i OT. Na platformie IT dzięki modułowej technice systemowej można utworzyć wszystkie scenariusze IT ‒ od instalacji z jedną szafą, po realizację centrów danych Edge i Hyperscale. Ponadto dane produkcyjne powinny być przetwarzane w czasie rzeczywistym, suwerennie oraz w sposób dodający wartości ‒ nie stanowi to problemu z gotowym do użycia centrum danych Edge Cloud ONCITE.

Tam gdzie przemysł i IT rozwijają się razem, Rittal dostarcza pasujące rozwiązanie.

Zarząd Rittal

Kierownictwo firmy

Wspólna chęć sukcesu jest motorem napędowym ukierunkowanej na cel współpracy w firmie Rittal.

Lokalizacje

Rittal na świecie

Rittal jest na całym świecie na miejscu: Od Herborn w środkowej Hesji, przez Valeggio we Włoszech, po Bangalore w Indiach.

Fundament sukcesu

Zasady przedsiębiorstwa

Dobre zasady stanowią podstawę pomyślnej działalności gospodarczej.