System zmienia Cię w zwycięzcę. Dzięki produktom i rozwiązaniom firma Rittal zapewnia namacalne korzyści: przyspieszają one procesy, zwiększają produktywność, redukują koszty, a przy tym nie niszczą środowiska.
Przede wszystkim – całość to zawsze coś więcej niż suma części.
Dotyczy to również „Rittal – The System.” dlatego skupiliśmy nasze innowacyjne produkty z zakresu szaf sterowniczych, rozdziału mocy, klimatyzacji i infrastruktury IT w jednej platformie systemowej. Uzupełniając ją o bogate oprogramowanie narzędziowe i serwis na całym świecie, tworzymy jedyną w swoim rodzaju wartość dodaną.
Nieskończone możliwości od jednego dostawcy
Nasze produkty tworzą podstawę „Rittal – The System.”. Modułowa architektura systemu umożliwia dokładne dopasowanie naszych rozwiązań do Państwa potrzeb oraz wymagań – indywidualnie – zależnie od wielkości i branży przedsiębiorstwa – wprost z produkcji seryjnej.
Platforma systemowa „Rittal – The System.” to szafa sterownicza VX25, którą można stosować również w szafie IT. Ponadto oferta firmy Rittal obejmuje wiele typów obudów ‒ od małej obudowy, przez kompaktowe szafy sterownicze, po kompletne systemy szaf.
W obszarze rozdziału mocy „Rittal – The System.” dzięki systemowi rozdzielni Ri4Power i systemowi rozdziału mocy RiLine zapewnia bezpieczne zasilanie elektryczne w prawie wszystkich przypadkach zastosowania.
Gdzie drwa rąbią, wióry lecą ‒ nasze rozwiązania klimatyzacji zapewniają skuteczne transportowanie ciepła traconego przez zastosowane komponenty. Nasza gama produktów sięga przy tym od idealnego wentylatora filtrującego do szafy przemysłowej, po wyrafinowane koncepcje chłodzenia do infrastruktury IT.
Mikro centrum danych jako rozwiązanie autonomiczne dla firm średniej wielkości lub pełne centrum danych: do infrastruktury IT Rittal oferuje koncepcje i produkty każdej wielkości.
Na zasadzie modułowej „Rittal – The System.” umożliwia praktycznie nieskończoną liczbę zastosowań. A wszystko to od jednego dostawcy.
Inteligentne rozwiązanie dzięki oprogramowaniu Rittal
Od planowania, projektowania oraz konfiguracji urządzeń rozdzielczych i sterujących po monitorowanie infrastruktury IT: różnorodne inteligentne narzędzia zapewniają wsparcie w optymalnym wdrożeniu i stosowaniu „Rittal The System.”.
- Krótsze czasy planowania umożliwia biblioteka części CAD, która dzięki rysunkom 3D dla produktów Rittal znacznie zmniejsza nakłady pracy związane z inżynierią i konstrukcją.
- Dzięki wykorzystaniu Rittal Therm można wcześniej obliczyć zapotrzebowanie klimatyzacji w szafach sterowniczych oraz dostosować urządzenia chłodzące precyzyjnie do indywidualnych potrzeb.
- Rittal Power Engineering sprawia, że projektowanie dystrybucji mocy w rozdzielniach jest szybsze i bezpieczniejsze.
- Całkowicie bez problemów można przy użyciu Rittal RiZone zarządzać centrami danych i nadzorować je‒ od zasilania elektrycznego i rozdzielania prądu, przez chłodzenie, po system bezpieczeństwa.
- Te i inne inteligentne narzędzia oraz konfiguracje pomagają przy zastosowaniu „Rittal The System.” w uzyskaniu najwyższego poziomu wydajności oraz oszczędności.
Wyczerpywanie potencjałów wydajności
Oszczędności do 20 procent nie należą do rzadkości, jeżeli klienci przemysłowi korzystają z porad i wskazówek od zespołu Rittal System Consulting.
Podczas pierwszej szybkiej kontroli eksperci z zespołu Rittal System Consulting ustalają potencjały wydajności w całym łańcuchu procesów. Dokładna analiza następuje wówczas w ramach kompleksowej kontroli systemu, wspieranej przez liczne programy narzędziowe i programy do projektowania Przy okazji składamy konkretne propozycje oszczędności.
Rittal System Consulting pomaga przy tym w pełnym odkrywaniu korzyści z zastosowania obszernego systemu modułowego „Rittal – The System.”. Można szybko uzyskać oszczędności do 20 procent – to duży sukces dla każdego projektu następczego.
Przez całą dobę. Na całym świecie.
Urządzenia, systemy oraz środowiska IT muszą sprawnie funkcjonować zawsze i wszędzie – od początku i możliwie bezzakłóceniowo. To jest specjalny obszar działania Rittal Service International.
Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet serwisowy, który zagwarantuje, że „Rittal – The System.” idealnie spełni Państwa wymagania.
- Infolinia w kwestiach technicznych działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
- Gwarantujemy czas reakcji na zgłoszenie szkody, dzięki czemu koszty przestoju są jak najmniejsze
- Zróżnicowane pakiety serwisowe ‒ od podstawowych po indywidualnie dostosowany wariant Customized
- Globalny serwis części zamiennych i konserwacji
Faster – better – everywhere.
„Musimy być szybsi i lepsi od konkurencji. Tę przewagę musimy udowadniać naszym klientom każdego dnia na nowo”. Tak brzmi czwarta zasada przedsiębiorstwa Rittal. Dla nas jest to wzór i zobowiązanie jednocześnie: potrzeby naszych klientów są przy tym najważniejsze. Nasze codzienne zadanie polega na tym, aby jak najlepiej je zaspokoić. I to na całym świecie.
- Modułowy program rozwiązań „Rittal – The System.” dzięki kompatybilności systemowej zapewnia szybsze projektowanie, montaż, przebudowę i uruchomienie.
- Rozwój, inżynieria, produkty i serwis – wszystko zapewnia Rittal.
- Dzięki kompleksowemu wsparciu inżynieryjnemu pozwalamy uzyskać przewagę konkurencyjną.
- Wygodne narzędzia programowe umożliwiają naszym klientom szybką i bezbłędną pracę.
- Pełna oferta firmy Rittal zmniejsza punkty przecięcia podczas inżynierii, procesu zamówieniowego, realizacji i serwisu.
- Rittal System Consulting to partner do kontaktu przy wszystkich wyzwaniach.
- Trendy rynkowe szybko przekształcamy na nowe produkty. Nasza innowacyjność zapewnia Państwu konkurencyjność.
- Laboratorium jakości Rittal poddaje nasze produkty rygorystycznej kontroli.
- Zoptymalizowane pod kątem zastosowania wymiarowanie i wydajna technika umożliwiają udokumentowaną efektywność energii i kosztów.
- Modułowa i możliwa do rozbudowania w każdej chwili architektura systemowa zabezpiecza inwestycje na przyszłość.
- Mogą Państwo zredukować utrzymywanie swoich zapasów, ponieważ prawie wszystkie produkty Rittal są dostępne z magazynu.
- „Rittal The System.” oferuje rozwiązania do najróżniejszych zastosować praktycznie we wszystkich branżach.
- Rittal posiada ponad 58 spółek córek na całym świecie, więcej niż 250 partnerów serwisowych i zatrudnia ponad 1000 techników serwisu.
- Nasi eksperci dysponują wiedzą specjalistyczną aktualną dla danych krajów i branż.
- Mogą Państwo skorzystać z jednolitych na całym świecie standardów oraz całkowitej kompatybilności.
- Międzynarodowe atesty zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo na całym świecie.
- Produkty i usługi Rittal są dostępne na całym świecie.
- Rittal oferuje dostępne na całym świecie rozwiązania dla wszystkich gałęzi przemysłu, branży budowy maszyn i urządzeń oraz branży ICT.
- We wnętrzach i na zewnątrz: produkty Rittal są dostosowane do wszystkich warunków otoczenia, atmosferycznych i geograficznych.
- Produkty Rittal można stosować praktycznie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa – od techniki budynków przez produkcję po centrum danych.