Informacje na temat AA-TL035 do pobrania:
- AA-TL035 Lista zakazów i deklaracji Rittal (j. niemiecki)
- AA-TL035 Oświadczenie dostawcy (j. niemiecki)
- AA-TL035 Informacje dla dostawców (j. niemiecki)
- AA-TL035Lista zakazów i deklaracji Rittal (j. angielski)
- AA-TL035 Oświadczenie dostawcy (j. angielski)
- AA-TL035 Informacje dla dostawców (j. angielski)
Zgodność z RoHS
Wszystkie nasze produkty są zgodne z dyrektywą RoHS „RoHS II” 2011/65/EU (nowelizacja 2002/95/WE) i ze współobowiązującą dyrektywą delegowaną (WE) 2015/863 („RoHS III“).
Zgodność z WEEE: WEEE Reg.-Nr. 11161726
Zarejestrowaliśmy istotne rodzaje urządzeń B2B pod numerem Rittal WEEE Reg.-Nr. 11161726.
Rejestracja, ocena, dopuszczenia i ograniczenia stosowania środków chemicznych
Czym jest REACH?
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – to rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej.
Do głównych aspektów należą:
- Jednoznaczne uregulowanie, rejestracja i dopuszczanie „chemikaliów”. Wszystkie „substancje” (chemikalia) o określonej wielkości produkcji lub importu w skali roku muszą być rejestrowane przez producentów lub importerów. Rejestracja odbywa się wyłącznie w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (EchA).
- Przeniesienie ciężaru dowodowego na producenta „chemikaliów”. Producent ma obowiązek „aktywnego” informowania swoich klientów o stosowaniu „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” w znaczeniu REACH lub do oferowania alternatywy. To oznacza, że Rittal musi być „aktywnie” informowany przez swoich dostawców, a następnie „aktywnie” informować swoich klientów.
- No Data – No Market (brak rejestracji – brak sprzedaży)
Do pobrania:
Produkty klimatyzacji firmy Rittal spełniają wymagania rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową.
Stosowane przez nas czynniki chłodnicze są bezfreonowymi substancjami HFC, które nie zawierają chloru i mają zerowy potencjał niszczenia ozonu (ODP).
W szczególności Rittal stosuje następujące czynniki chłodnicze:
- R134a
- R407C
- R410A
Czynniki te nie są substancjami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową i nie należą także do grupy halonów. Czynnikiem chłodniczym są napełnione następujące produkty Rittal:
- klimatyzatory szaf sterowniczych (R134a)
- klimatyzowane drzwi, szafy i ściany boczne (R134a)
- chillery (R134a, R407C lub R410A)
Więcej informacji o stosowanych przez Rittal czynnikach chłodniczych można znaleźć w odpowiednich kartach charakterystyki substancji.
Informacja dla klientów o zwrocie baterii przemysłowych
Firma Rittal GmbH & Co. KG obecnie jest już tylko w rzadkich przypadkach pierwszym wprowadzającym baterie przemysłowe do obiegu. Z zasady Rittal bezpłatnie przyjmuje z powrotem zużyte baterie w centrach dostawy lub w siedzibie głównej. Ze względu na wielkość firmy mogą występować różne regulacje indywidualne, które obejmują przyjmowanie zwrotów i utylizację baterii przez odpowiednie firmy lub adekwatne umowy z klientami.
Nasze oświadczenie „Conflict Minerals Policy” oraz nasz Rittal Conflict Minerals Reporting Template „Conflict Minerals CMRT” do pobrania:
Nasze oświadczenie „VerpackG Compliance” do pobrania:
Pliki pobrania:
Pliki pobrania: