Szczególnie intensywne pola zakłóceniowe powstają przykładowo przy suszarkach mikrofalowych, instalacjach erozji iskrowej i spawarkach wysokiej częstotliwości. W takim przypadku nie wystarczają już zwykłe standardowe obudowy Rittal. Zamiast nich zaleca się w tym przypadku zastosowanie obudów Rittal EMC.
Wysokie ekranowanie – tak to działa
Zewnętrzne powierzchnie obudowy połączone są w dużym stopniu na wpust z łatwo przewodzącą elektryczność specjalną uszczelką. Powierzchnie wewnętrzne i krawędzie uszczelki nie są pokryte lakierem. Ochronę przed korozją zapewnia cynkowo-magnezowa powłoka materiału podstawowego.
Sposób użytkowania decyduje o przydatności każdej obudowy w zastosowaniu.
Przy wycięciach dla powierzchni kontrolnych i klimatyzacji musi być uwzględnione zachowanie ekranowania (ekranowane tarcze, kratki z siatki drucianej, kabiny ulowe).
W taki sposób przedstawiane jest ekranowanie
Na wykresie izolacji ekranującej naniesione są osłabienia pól przez obudowę w skali logarytmicznej nad częstotliwością.
- 20 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 10
- 40 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 100
- 60 dB izolacji ekranującej odpowiada osłabieniu o współczynnik 1000
- itd.