Przyroda podpowiada nam, jak to się robi (efekt lotosu)
W Azji kwiat lotosu jest odbierany jako religijny symbol czystości, ponieważ gromadząca się na nim woda skupia się w krople, a do powierzchni nie przylega kurz. Przyczyną tego zjawiska są nanocząsteczki: mikroskopijne włoski odrzucają wodę z powierzchni. W nanotechnologii zjawisko to zostało wykorzystane do produkcji samoczyszczącej ceramiki. Materiały pokryte nanocząsteczkami mają wyjątkowe właściwości: nanocząsteczki nakłada się na powierzchnie szkieł przy produkcji okularów ze szkłami odpornymi na zarysowania. Takie szkła można czyścić nawet watą stalową i nie spowoduje to żadnych rys. Mikrocząsteczki są tak małe, że nie powodują ani załamania, ani rozbicia światła, natomiast przepuszczają je bez przeszkód.
Jak to działa?
Nanokapsułki składają się z nanocząsteczek ze składnikami, które łączą się na stałe z powierzchnią i wraz z innymi składnikami powodują żądany efekt. Te cząsteczki w trakcie nanoszenia rozkładają się na powierzchni: łączące się składniki przemieszczają się w kierunku powierzchni, natomiast składniki przeciwdziałające przywieraniu kierują się w stronę powietrza. W czasie tej „samoorganizacji” powstaje ultracienka, przypominająca szkło warstwa, która tworzy z powierzchnią homogeniczne połączenie i dzięki temu gwarantuje dużą wytrzymałość. Chroni to również powierzchnię przed żrącymi działaniami ze środowiska naturalnego. Ten rodzaj nanowarstwy lakieru jest również stosowany do pokrywania klimatyzatorów szaf sterowniczych (powierzchnia skraplacza).
Nanotechnologia – produkt rodzi się z wizji
Nanotechnologia jest stosowana w seryjnej produkcji klimatyzatorów szaf sterowniczych. Skraplacz klimatyzatorów TopTherm jest pokryty nanolakierem. Składa się on z nanocząsteczek z ceramiki, które pokrywają skraplacz warstwą przeciwdziałającą przywieraniu brudu. Powstaje trwałe zamknięcie porów. Dzięki temu obce cząsteczki nie mają możliwości przywierania, a właściwości powierzchni pozostają niezmienione. W „zanieczyszczonym” otoczeniu można wyraźnie wydłużyć okresy pomiędzy konserwacjami. Innowacyjna powierzchnia powstała z wykorzystaniem nanotechnologii ma zalety, które dosłownie widać gołym okiem.
Nanotechnologia wykorzystywana do lakierowania
Teraz firma Rittal jako jeden z czołowych producentów szaf sterowniczych stawia również w dziedzinie lakierowania na technologie, które zapewniają optymalną wydajność w każdym calu: na nanotechnologię. Innowacyjna obróbka z wykorzystaniem nanotechnologii ma zalety, które można wyrazić następującymi słowami:
Wyższa jakość
Wyraźnie poprawiona ochrona przeciwkorozyjna poprzez zastosowanie zamkniętej, nieorganicznej powłoki o wysokiej gęstości oraz zawierającej nanocząsteczki
Optymalne przyleganie lakieru poprzez zwiększenie powierzchni.
Silna troska o środowisko
Brak fosforanów, rozpuszczalników i toksycznych metali ciężkich.
Niskie zużycie energii, ponieważ do nakładania lakieru nie stosuje się podgrzewania.
Dłuższa żywotność
Dłuższa i lepsza ochrona urządzeń.
Wyraźnie mniejsze środki ponoszone na konserwację.
Powłoka nanoceramiczna na powierzchniach naszych produktów zastępuje tradycyjne fosforanowanie.
Ta obróbka wstępna jako wyraźna innowacja w technice powlekania doskonale nadaje się do użycia na powierzchniach stalowych, cynkowych i aluminiowych. Umożliwia na całej powierzchni równomierne powlekanie z wyraźne poprawioną ochroną przeciwkorozyjną.